(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
・調整ねじ付です。
・ブリスターパック1個入りです。
【用途】
・雄ねじ加工用。
・被削材:低炭素鋼
【商品仕様】
・呼び寸:二分五厘ウイット
・外径(mm):38.0
・山数:18
・調整ねじ付き
・ブリスターパック品
・JANコード:4957656507796
・トラスココード:752-4188
・質量:81g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)
Please check the type/dimensions/specifications of the part P38RD516W18 in the IS パック入 ダイス38径 5/16W18 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P38RD516W18 trong chuỗi IS パック入 ダイス38径 5/16W18.