(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・しいたけ栽培の原木の穴あけ工具です。半月型になっており、木くずの掃けが良いのが特徴です。
【用途】
・しいたけ栽培用原木の穴あけ。
・被削材 木材
【商品仕様】
・刃径(mm):12.7
・溝長(mm):45
・全長(mm):80
・シャンク径(mm):6.5丸軸
・適合機種:電気ドリル
・JANコード:4957934431270
・トラスココード:808-1425
・質量:30g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO32-127 in the 大西 木工用しいたけ錐(半月型)12.7mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO32-127 trong chuỗi 大西 木工用しいたけ錐(半月型)12.7mm.