(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
大西 木工用しいたけ錐(半月型)12.0mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      226,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・しいたけ栽培の原木の穴あけ工具です。半月型になっており、木くずの掃けが良いのが特徴です。
【用途】
・しいたけ栽培用原木の穴あけ。
・被削材 木材
【商品仕様】
・刃径(mm):12.0
・溝長(mm):45
・全長(mm):80
・シャンク径(mm):6.5丸軸
・適合機種:電気ドリル
・JANコード:4957934431201
・トラスココード:808-1423
・質量:24g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)

Part Number
NO32-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

226,800 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO32-120 in the 大西 木工用しいたけ錐(半月型)12.0mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO32-120 trong chuỗi 大西 木工用しいたけ錐(半月型)12.0mm.