(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・インパクトドライバー(12V以上)などの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。タップの下穴用の6角軸鉄工ドリル4.2mmがセットされています。
【用途】
・貫通穴のねじ山の形成および修正。
・被削材:鉄・アルミ・真鍮。
【商品仕様】
・精度:-
・全長(mm):70
・シャンク径(mm):6.35(六角軸)
・呼び寸:M5
・ピッチ(mm):0.80
・下穴径(mm):4.2の六角軸鉄工ドリル
・適合機種:12V以上の正逆回転付きインパクトドライバー
・ねじ長(mm):20
・JANコード:4957934370234
・トラスココード:808-1370
・質量:38g
【材質/仕上】
・タップ:合金工具鋼(SKS)
・鉄工ドリル:ハイス鋼(HSS)
【セット内容/付属品】
・6角軸タップM5X0.8 6角軸鉄工用ドリル4.2mmのセット
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO28-M5S in the 大西 6角軸タップ・下穴ドリルセットM5セット series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO28-M5S trong chuỗi 大西 6角軸タップ・下穴ドリルセットM5セット.