(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
大西 木工用兼用ビット35.0mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,282,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・柱の穴あけに最適です。
【用途】
・木材の貫通穴用。
・被削材:木材。
【商品仕様】
・刃径(mm):35.0
・溝長(mm):170
・全長(mm):240
・シャンク径(mm):13.00
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー対応(刃径21mm以下)
・JANコード:4957934023505
・トラスココード:808-1404
・質量:554g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)

Part Number
NO2-350
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,282,680 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO2-350 in the 大西 木工用兼用ビット35.0mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO2-350 trong chuỗi 大西 木工用兼用ビット35.0mm.