(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

大西 木工用6角軸タボ錐セット6mm用セット

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      289,080VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・ダボ穴あけ専用のドリルで、ストッパー付きで一定の深さの穴あけ作業ができます。木ダボ6ミリが20個セットされています。
【用途】
・木材のダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つドリルです。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
・被削材:木材。
【商品仕様】
・刃径(mm):5.5
・溝長(mm):11.5
・全長(mm):56
・シャンク径(mm):6.35
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー対応
・木ダボ:6.0mm x 20mm
・JANコード:4957934180604
・トラスココード:808-1396
・質量:36g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)
【セット内容/付属品】
・6角軸ダボ錐10mm1本と木ダボ10mmが13個のセット品

Part Number
NO22S-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

289,080 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO22S-60 in the 大西 木工用6角軸タボ錐セット6mm用セット series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO22S-60 trong chuỗi 大西 木工用6角軸タボ錐セット6mm用セット.