(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・ダボ穴あけ専用のドリルで、ストッパー付きで一定の深さの穴あけ作業ができます。木ダボ10ミリが12個セットされています。
【用途】
・木材のダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つドリルです。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
・被削材:木材。
【商品仕様】
・刃径(mm):9.5
・溝長(mm):11.5
・全長(mm):56
・シャンク径(mm):6.35
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー対応
・木ダボ:10.0mm x 20mm
・JANコード:4957934181007
・トラスココード:808-1395
・質量:50g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)
【セット内容/付属品】
・6角軸ダボ錐10mm1本と木ダボ10mmが12個のセット品
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO22S-100 in the 大西 木工用6角軸タボ錐セット10mm用セット series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO22S-100 trong chuỗi 大西 木工用6角軸タボ錐セット10mm用セット.