(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸:ユニファイ一インチ
・全長(mm):125
・シャンク径(mm):20.0
・シャンク四角部(mm):15.0
・下穴径(mm):23.2
・山数:12
・加工ねじ:ユニファイねじ
・食い付山数:1.5山
・先端食付き:1.5山
・ねじ長(mm):60
・タップ等級:JIS2級
・トラスココード:502-7543
・質量:225g
【材質/仕上】
・材質:SKH
Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-H-HT-1NF12-3 in the IS SKH ハンド上タップ 1NF12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-H-HT-1NF12-3 trong chuỗi IS SKH ハンド上タップ 1NF12.