(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
フジ矢 片刃プラスチックニッパ150mm(ラウンド刃)

フジ矢 片刃プラスチックニッパ150mm(ラウンド刃)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of HP940-150XR

Part Number
HP940-150XR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

979,201 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。
・成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。

【商品仕様】
・全長(mm):154
・切断能力(mm)樹脂:φ5
・ラウンド刃
・ばね付
・JANコード:4952520009314
・トラスココード:828-2652
・質量:125g

Specifications of HP940-150XR

Part Number
HP940-150XR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

979,201 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1