(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ベッセイ 万能はさみ D16S

ベッセイ 万能はさみ D16S

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of D16S

Part Number
D16S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

591,511 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【特長】
・一般的なはさみで廉価品です。
・直きり左右R用です。
【用途】
・板金。
・鉄工業。
【商品仕様】
・刃長(mm):44
・全長(mm):240
・万能型
・JANコード:4010220001509
・質量:0.38kg
【材質/仕上】
・炭素工具鋼

Specifications of D16S

Part Number
D16S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

591,511 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1