(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・A gauge that measures the width of the workpiece.
[Applications]
・For measurement
JAN Code | 4560119672179 | Weight (g) | 50.000 | Trusco Code | 838-0720 |
---|---|---|---|---|---|
Material 1 | SUS430 | Material | Stainless steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-215 in the Width-Measuring Gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-215 trong chuỗi Width-Measuring Gauge.