(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Butterfly plastic Desco BK series with lid (690465)

Butterfly plastic Desco BK series with lid (690465)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 運賃別途 落とすと破損することがあります。
  • Order Qty :
  • From :
    86,400 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
690465
690496
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height (mm) Width (mm) Depth (mm) JAN code Capacity
(ml)
Trusco code Weight
(g)

86,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 49 59 59 4904881690465 100 852-1434 50

120,240 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 61 98 98 4904881690496 400 852-1437 121

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Materials
    Main unit: Styrofoam/lid: Styrene
  • Type details
    butterfly pradesco

Product Description

【特長】
・透明なので中身が何か分かります。
・多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
・フタ付で、ホコリが入りません。
【用途】
・細かい部品の監理・収納に。
【商品仕様】
・容量(ml):400
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:98×98×61
・JANコード:4904881690496
・質量:121g
【材質/仕上】
・本体:スチロール
・フタ:スチロール

Part Number
690465
690496
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height (mm) Width (mm) Depth (mm) JAN code Capacity
(ml)
Trusco code Weight
(g)

86,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 49 59 59 4904881690465 100 852-1434 50

120,240 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 61 98 98 4904881690496 400 852-1437 121

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1