(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状

HAZET ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 1841A-280

Part Number
1841A-280
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,568,320 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・狭く奥まった所の掴み作業、コネクター作業に最適です。
・ヘッドは先端にゆくほど細くな形状です。
・ハンドルはディップコーティングされています。
【用途】
・一般機械メインテナンス。
・電機、電子機器メインテナンス。
【商品仕様】
・全長(mm):280
・JANコード:4000896051489
・トラスココード:828-8389
・質量:267g
【材質/仕上】
・特殊鋼

Specifications of 1841A-280

Part Number
1841A-280
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,568,320 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1