(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用しています。
・糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。
・粗面へもよく粘着します。
・手で簡単に切れます。
【用途】
・塗装養生用。
【商品仕様】
・手で切断可能
・粘着力:3.12N/10mm
・引張強度:64N/10mm
・切幅:100mm
・長さ:25m
・厚さ:0.30mm
・JANコード:4547691678911
・トラスココード:828-3040
・質量:900g
【材質/仕上】
・基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.