(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
11238S |
11250S |
11260S |
11275S |
112100S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tape thickness (mm) |
Tape Width (mm) |
JAN code | Trusco code | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221,250 VND |
48 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.31 | 38 | 4970520325036 | 808-0964 | 353.000 | ||
256,494 VND |
30 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 50 | 4970520325012 | 808-0966 | 450.000 | ||
282,759 VND |
30 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 60 | 4547691212054 | 808-0967 | 565.000 | ||
319,067 VND |
24 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 75 | 4970520325050 | 808-0968 | 676.000 | ||
378,163 VND |
18 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 100 | 4970520325067 | 808-0963 | 950.000 |
【特長】
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
・糊厚があるので粗面によくなじみます。
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
【用途】
・重梱包用。
【商品仕様】
・色:クリーム
・幅(mm):100
・長さ(m):25
・JANコード:4970520325067
・トラスココード:808-0963
・質量:950g
【材質/仕上】
・基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系
Part Number |
---|
11238S |
11250S |
11260S |
11275S |
112100S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tape thickness (mm) |
Tape Width (mm) |
JAN code | Trusco code | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221,250 VND |
48 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.31 | 38 | 4970520325036 | 808-0964 | 353.000 | ||
256,494 VND |
30 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 50 | 4970520325012 | 808-0966 | 450.000 | ||
282,759 VND |
30 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 60 | 4547691212054 | 808-0967 | 565.000 | ||
319,067 VND |
24 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 75 | 4970520325050 | 808-0968 | 676.000 | ||
378,163 VND |
18 Piece(s) | 9 Day(s) | - | 100 | 4970520325067 | 808-0963 | 950.000 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.