(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET ロングインパクトソケットレンチ(6角タイプ・差込角19.0mm)

HAZET ロングインパクトソケットレンチ(6角タイプ・差込角19.0mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1000SLG-30

Part Number
1000SLG-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,850,560 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

【特長】
・エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
・特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
・ピン・リングは別売となります。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備などに。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):30
・差込角(mm):19.0
・全長(mm):100
・JANコード:4000896001422
・トラスココード:817-9701
・質量:866g
【材質/仕上】
・専用クロームバナジューム

Specifications of 1000SLG-30

Part Number
1000SLG-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,850,560 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1