(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tube Micrometers, SERIES 115

Tube Micrometers, SERIES 115
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,615,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Measuring faces: Carbide (115-101: only the spindle is carbide tipped.)

 
Part Number
115-117
115-118
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring Range
(mm)
Minimum amount of display
(mm)

2,615,000 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 50-75±3㎛

3,780,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 75-100±4㎛

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Flatness(µm) 0.6