(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Quick-Mini SERIES 700

Quick-Mini SERIES 700
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Lightweight and palm-sized.
• Highly suitable for quick dimensional inspection of small, thin and delicate objects.
• Functions: origin setting and zero-setting.
• Application examples Measurement of small objects: pearls, jewels, shims for engine
tappets and screws. Measurement of thin objects: printing paper, polyethylene bags,
sheet materials, foods including noodles, lenses for glasses, media substrates,
foils, thin plates and medical products including filter cloths.
Measurement of fine lines and bars: fishing lines, dental reamers,
pasta, drills for PCB and hard wiring.

 
Part Number
700-119-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Measuring Range(mm) 0-12 Minimum amount of display(mm) ±0.02㎛

Please check the type/dimensions/specifications of the part 700-119-20 in the Quick-Mini SERIES 700 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 700-119-20 trong chuỗi Quick-Mini SERIES 700.