(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Convenient for storing psychrometers, maximum/minimum thermometers, etc.
·It protects each measuring instrument from wind and rain and prevents the absorption of direct heat from the sun.
Type | Main body completion type, leg assembly, 1-leg | Inner dimensions | 380×300×445mm |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 8-5651-01 in the Stevenson Screen, Wall-Mounted Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 8-5651-01 trong chuỗi Stevenson Screen, Wall-Mounted Type.