(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Thermo-Hygro Recorder Chart Paper for ST-50 5 [5 Pieces Per Package]
This graph paper is designed for use with the ST-50 temperature and humidity meter for automatic data recording.
[Feature]
Paper size (Width x Length): 100 mm. x 12 m.
Package size (Width x Length x Height ): 130 x 125 x 60 mm.
Weight (g): 400
[Application]
It is designed for use with the ST-50 temperature and humidity meter for automatic data recording.
Please check the type/dimensions/specifications of the part 5-3046-12 in the Thermo-Hygro Recorder Chart Paper for ST-50 5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 5-3046-12 trong chuỗi Thermo-Hygro Recorder Chart Paper for ST-50 5.