(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

T Sheath Thermocouple (Stainless Steel (SUS316)) φ3.2 x 500mm

T Sheath Thermocouple (Stainless Steel (SUS316)) φ3.2 x 500mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,103,702VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: T-S316 - φ3.2 - 500
・Sheath diameter x sheath length (mm): φ3.2 x 500
・Regular temperature (℃): 350
・Material: Stainless steel (SUS316, Lead/vinyl)
・Lead wire length: 2m
・Connector shape: Omega connector (male, mini)

 
Part Number
3-5598-06
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,103,702 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-5598-06 in the T Sheath Thermocouple (Stainless Steel (SUS316)) φ3.2 x 500mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-5598-06 trong chuỗi T Sheath Thermocouple (Stainless Steel (SUS316)) φ3.2 x 500mm.