(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Compensating cable for T thermocouples, 10 m long.
3 types with different temperature ranges are available.
Part Number |
---|
3-5597-01 |
3-5597-02 |
3-5597-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Manufacturer Model Number | Part number | Coating material | Temperature Range (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946,109 VND | 1 Piece(s) | Same day | T-P-10m | T-P-10m | PVC (PVC resin) | -20 to +90 | ||
1,755,543 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | T-G-10m | T-G-10m | Glass fiber + paint | 0 to +150 | ||
2,365,578 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | T-F-10m | T-F-10m | FEP (fluoropolymer) | -25 to +200 |
Loading...Tải…
Length | 10m |