(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Zirconia Plate, Zr Series

Zirconia Plate, Zr Series
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    3,116,171 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
3-3072-01 SALE
3-3072-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)

3,116,171 VND

2,492,937 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 50×50×1

4,015,361 VND

3,212,289 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 50×50×3

Basic Specifications

  • Materials
    ZrO2

Product Description

This zirconia plate can be used in combination with metal because it has the highest mechanical strength at room temperature and low thermal conductivity similar to that of metal.

Part Number
3-3072-01 SALE
3-3072-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)

3,116,171 VND

2,492,937 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 50×50×1

4,015,361 VND

3,212,289 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 50×50×3

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1