(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Temperature plate for use in vacuum equipment, 3-point display, 430 V series【10 Pieces Per Package】

Temperature plate for use in vacuum equipment, 3-point display, 430 V series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,305,708VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Display: 3 points display
・Accuracy: ±1% (100℃ or lower ±1℃)
・Response speed: 1 second (underwater, Gradual heat gradient)
・Size: 8mm x 3mm
・Thermochromic size: φ1.5mm
・Temperature combination (℃): 40-43-46
・Quantity: 1 case (10 sheets)
・Irreversibility
・Model number: 430V-040

 
Part Number
2-9893-01
2-9893-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngManufacturer Model Number Temperature combination (℃) Quantity

1,305,708 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 430V-04040-43-461 Case (Contains 10 Sheets)

1,305,708 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 430V-04848-54-601 Case (Contains 10 Sheets)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size 8mm x 3mm Details Irreversible Accuracy ±1% (Less than 100°C ±1°C)
Product detail type 3-point display Display 3-point display Reaction speed 1 second (underwater, gentle thermal gradient)
Temperature indication size ø 1.5mm Quantity 1 Case (Contains 10 Sheets)