(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Leak Alarm EM0320

Leak Alarm EM0320
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      611,231VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Detecting method: (Electrode type)
・Applicable medium: Water
・Material: Body/ABS resin
・Weight: Body/70g (not including battery), Sensor/18g
・Power supply: 006P (9V) dry cell x 1 piece
・Size: Body/112 x 66 x 42mm, Sensor/52 x 33 x 6mm, Cord length/120cm
・Model number: EM0320

 
Part Number
2-917-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

611,231 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1