(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: BD-7210KT
・Maximum torque (N・m): Low speed/12.0, High speed/6.0
・Drilling capacity: Iron steel/7mm Wood/12mm
・Screw tighten capacity: Wood screw/4.1 x 32mm
・Rotation speed: Low speed/0 - 330rpm, High speed/0 - 1170rpm
・Power supply: 1500mAh capacity Ni-Cd rechargeable battery (7.2V)
・Charging hour: 60 minutes
・Size: 151 x 57 x 222mm
・Weight: 1.0kg
・Accessories: Drill bit (iron steel drill) 2, 3, 4, 5, 6mm x 1 piece each, Driver bit (No. 2 x 65mm), Battery pack, Charger
・Drill set content: φ1.5, φ2, φ2.5, φ3, φ3.2, φ3.5, φ4, φ4.5, φ4.8, φ5, φ5.5, φ6, φ6.5mm