(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pocket Microscope 2001 Series

Pocket Microscope 2001 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,381,121VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: 2001-25
・Total magnification: 25 x
・Actual field of view (φmm): 3.3
・Size: φ12.4 x 127mm

 
Part Number
2-203-01
2-203-02
2-203-03
2-203-04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPart number Total magnification True field of view

1,381,121 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2001-2525×3.30

1,855,231 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2001-5050×1.70

2,165,993 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) 2001-7575×1.09

2,761,223 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 2001-100100×0.84

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size ø 12.4×127mm