(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: SZM-B-NOM
・Binocular (without lighting)
・Objective lens: 0.7 - 4.5 x
・Eyepiece lens: WF10x (field number 20mm)
・Lens barrel obliquing angle: 45°
・Eye width range: 43 - 67mm
・Focusing up or down motion: 48mm
・Size: 200 x 290 x 380mm
・Weight: 5.3kg
・Total magnification: 7 - 45 x
Part Number | SZM-B-NOM | Product Detail Type | Binocular (No lighting) | Weight (kg) | 5.3 kg |
---|---|---|---|---|---|
Total magnification | 7 to 45× | Eyepieces | WF10 × (number of fields of view 20) | Objective lens | 0.7 to 4.5× |
Details | Binocular (No lighting) | Operating distance (mm) | 100 | Size (mm) | 200×290×380 |
Focusing Up/Down Movement (mm) | 48 | Interpupillary Range (mm) | 43 to 67 | Lens Barrel Tilt Angle | 45° |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-1146-01 in the Zoom stereo microscope SZM series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-1146-01 trong chuỗi Zoom stereo microscope SZM series.