(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Silicon Tube φ6 x φ10mm 1 Roll (10m)

Silicon Tube φ6 x φ10mm 1 Roll (10m)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1-596-11

Part Number
1-596-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,447,997 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: S-6 x 10
・Material: Silicone rubber
・Heat resistance temperature range: -60 to +200℃
・1 roll (10m)
・Inner diameter x outer diameter: φ6 x φ10mm
・*The sales will be 10m units.
・*Display price is the price of 10m.

Specifications of 1-596-11

Part Number
1-596-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,447,997 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1