(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slide Transformer 130V-10A

Slide Transformer 130V-10A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,437,963VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: MSA-10II
・Load connection: Up to 100V10A/output outlet (2P) (with input code 2.4m)
・100V 50/60Hz
・0 - 130V
・Output current: 10A
・Output capacity: 1kVA
・Size: 145 x 148 x 223mm
・Weight: 6.4kg

 
Part Number
1-5028-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

17,437,963 VND

1 Piece(s) 81 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1