(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Temperature and Humidity Transmitter, HD Series

Temperature and Humidity Transmitter, HD Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,565,677VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: HD9008TRR
・4 - 20mA output type
・Measuring method: Temperature/Pt100Ω sensor 100Ω, Humidity/capacitance type
・Measurement range: Temperature/-40 to +80℃, Humidity/5 - 98%RH
・Accuracy: Temperature/+/- 0.25℃, Humidity (at 20℃)/+/- 2% (5 - 90%RH), +/- 2.5% (other)
・Power supply: 10 - 40VDC (4 - 20mA))
・Cable length (MAX): 200m
・Size: φ26 x 225mm

 
Part Number
1-3746-01
1-3746-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications Manufacturer Model Number Cable length Power Supply

19,565,677 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 4-20 mA output typeHD9008TRRMAX200mDC10 to 40 V (4 to 20 mA)

19,565,677 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) Cable Length (MAX): 10 m (Available in 10 m increments: sold separately) $0 to 1 V output typeHD9009TRR-DC5 to 35 V (2 mA)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size ø 26×225mm Accuracy Temperature/±0.25°C, Humidity (at20°C)/±2% (5 to 90%RH)·±2.5% (Others) Measurement method Temperature/Pt100Ω, humidity/capacitance type
Measurement Range Temperature/-40 to +80°C, Humidity/5 to 98%RH