(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: SKS-LXY-B
・Rack pinion XY stage (with rotation function)
・Size: φ100 x 45mm
・Cannot be attached to the SKM-S20A-PC and TV.
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-3712-11 in the Rack Pinion Set XY Stage (With Rotation Function) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-3712-11 trong chuỗi Rack Pinion Set XY Stage (With Rotation Function).