(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Macro Shooting Unit Black

Macro Shooting Unit Black
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      4,455,353VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: NS-CPS360
・Color: Black
・Size (mm): 200 x 200 x 320
・Movable range: Left and right, depth/180mm, Up or down/250mm, 360° rotation
・Weight: 1.4kg
・Free platform (camera tripod screw installation available)
・*Large type single-lens reflex camera cannot be used.

 
Part Number
1-2193-01 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,455,353 VND

3,564,282 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-2193-01 in the Macro Shooting Unit Black series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-2193-01 trong chuỗi Macro Shooting Unit Black.