(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

60° Triangle Negative with Hole TNMG16○○PG "Medium to Rough"

60° Triangle Negative with Hole TNMG16○○PG "Medium to Rough"
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      168,068VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
· Shape: T (Triangle)
· Number of Available Corners: 6
· Rake Angle: Negative
· Handedness: No handedness
[Applications]
· Machining Applications: For Outer Diameter / Inner Diameter
· Breaker Application: Medium to Heavy Cutting

Part Number
TNMG160404PG-CA510
TNMG160404PG-CA515
TNMG160404PG-CA525
TNMG160404PG-CA530
TNMG160404PG-PR1535
TNMG160408PG-PR1535
TNMG160412PG-PR1535
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Nose R Material Number Contained In A Packet

168,068 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Steel0.4CA5101 Case 10 Pcs

168,068 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) Steel0.4CA5151 Case 10 Pcs

168,068 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Steel0.4CA5251 Case 10 Pcs

168,068 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Steel0.4CA5301 Case 10 Pcs

178,583 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy0.4PR15351 Case 10 Pcs

178,583 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy0.8PR15351 Case 10 Pcs

178,583 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy1.2PR15351 Case 10 Pcs

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Application Outer Diameter / Inner Diameter Available corners 6
Breaker Use Medium - Heavy Cutting Rake angle Negative Selfishly No Preferred Hand
φd 3.81 A 9.525 T 4.76
Applicable Holders DTGN(R/L)…-16、PT□N(R/L)…-16、WT□N(R/N)…-16N、WTENN…-16N、HA□PTFN(R/L)16-…、-…DTFN(R/L)16…-、-…PTUN(R/L)16…- Number Contained In A Packet 1 Case 10 Pcs