(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3-6499-01 |
3-6499-02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Height (mm) |
Shelf Spacing | Product Detail Type | Maximum load capacity (kg/unit) |
Weight (kg) |
Number of Steps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,471,833 VND 5,977,466 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 650×410×838 | 838 | 440mm | 2 tiers 650 × 410 × 838 | 100 | 7.5 | 2 tiers | ||
8,556,456 VND 6,845,165 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 650×410×867 | 867 | 180 mm (upper tier) / 280 mm (lower tier) | 3 tiers 650 × 410 × 867 | 150 | 9.2 | 3 tiers |
Easy to assemble and disassemble without using tools.
Made of all-plastic, this product is lightweight, durable, and easy-to-use.
Part Number |
---|
3-6499-01 |
3-6499-02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Height (mm) |
Shelf Spacing | Product Detail Type | Maximum load capacity (kg/unit) |
Weight (kg) |
Number of Steps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,471,833 VND 5,977,466 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 650×410×838 | 838 | 440mm | 2 tiers 650 × 410 × 838 | 100 | 7.5 | 2 tiers | ||
8,556,456 VND 6,845,165 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 650×410×867 | 867 | 180 mm (upper tier) / 280 mm (lower tier) | 3 tiers 650 × 410 × 867 | 150 | 9.2 | 3 tiers |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.