(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vial for Microwave Synthesizer

Vial for Microwave Synthesizer
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    24,240,583 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
3-6358-02 SALE
3-6358-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

34,658,373 VND

27,726,698 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

24,240,583 VND

19,392,466 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type
    Vial
  • Part Number
    89079-402
  • Shape
    Round Type
  • Scale
    none
  • Cap Diameter(φ mm)
    20
  • Material
    Main body: borosilicate glass; flip cap: aluminum, silicone (surface/PTFE)
  • Capacity(mL)
    10 to 20
  • Outer diameter × height(mm)
    ø 28×83
  • Pressure Resistance
    2 MPa
  • Quantity
    1 box (50 pcs.)

Product Description

[Specifications]
·It is for heating by electromagnetic waves and can be heated with the cap on.

Part Number
3-6358-02 SALE
3-6358-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

34,658,373 VND

27,726,698 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

24,240,583 VND

19,392,466 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1