(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ocellus Polarizing Microscope

Ocellus Polarizing Microscope
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: PL-8510
・Size (mm): 280 x 180 x 400
・Weight (kg): 5
・Lens barrel type: Ocellus/obliquing angle 45°, 360° rotary
・Plate: Whole wavelength plate, 1/4 wavelength plate
・Eyepiece lens: WF10x (field number 18) with reticle
・Objective lens: Strain free, 4 x ・10 x ・40 x (S)
・Condenser: NA1.25 iris diaphragm, with filter holder
・Lighting: 6V 20W (halogen light strength adjustable)
・Power cord length: 160cm

Part Number
3-6352-01 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

54,760,500 VND

43,808,400 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-6352-01 in the Ocellus Polarizing Microscope series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-6352-01 trong chuỗi Ocellus Polarizing Microscope.

Close

Comparison list