(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Microscale 25 x 75 CSMM-001

Microscale 25 x 75 CSMM-001
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      1,627,087VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: CSMM-001
・Size (mm): 25 x 75
・Material: Glass
・Scale units: 0.01mm
・Horizontal scale: 1mm/100

 
Part Number
3-6315-01 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,627,087 VND

1,301,670 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-6315-01 in the Microscale 25 x 75 CSMM-001 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-6315-01 trong chuỗi Microscale 25 x 75 CSMM-001.