(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: E-110
・Total magnification: 40 - 1000 x
・Eyepiece lens: WF-10X・WF-25X
・Pair eye lens: 4 x ・10 x , 40 x (S)
・Lens barrel type: Ocellus (obliquing angle 45°, 360° rotary)
・Stage: 90 x 90mm
・Lighting: LED coaxial set, incident set
・Power supply: x110VAC 50/60Hz (including AC adapter) or AA dry cell x 3 pieces (included for testing)
・Power cord length: 1.4m
・Size: 140 x 220 x 290mm
・Weight: 2.1kg