(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Electrical Oil Pump EA991CR-30

Electrical Oil Pump EA991CR-30

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA991CR-30

Part Number
EA991CR-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

24,636,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Dim.-124(W) x 253(D) x 187(H)mm
・Suction, Outlet dia.-20mm (3/4)
・Power supply-100VAC, 50/60Hz
・Power-100W
・Weight-5.4kg
・Maximum discharge rate-10L/min
・Application-Up to 1000mm2/s (gasoline not usable)
・Suitable for oil change oflarge engines, construction machinery, and generators
・Rated operating time-20 min

Specifications of EA991CR-30

Part Number
EA991CR-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

24,636,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1