(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Parts Cabinet With Partition

Parts Cabinet With Partition

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    4,802,831 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA957HC-2
EA957HC-3
EA957HC-11
EA957HC-21
EA957HC-22
EA957HC-23
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Size Drawer Details 1 Drawer internal dimensions

4,802,831 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.1 kg 358(W)×237(D)×253(H)mm Shallow type 3 rows 5 tiers With 30 partitions 89(W)×206(D)×36(H)mm

6,997,309 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7.1 kg 358(W)×237(D)×379(H)mm Shallow type 3 rows 8 tiers With 48 partitions 89(W)×206(D)×36(H)mm

11,769,018 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 13.4 kg 492(W)×240(D)×500(H)mm Shallow type 4 rows 10 tiers With 80 partitions 89(W)×206(D)×36(H)mm

10,418,065 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 11.2 kg 419(W)×275(D)×486(H)mm Deep type 3 rows 7 tiers With 42 partitions 108(W)×241(D)×57(H)mm

29,849,167 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 19.4 kg 573(W)×275(D)×693(H)mm Deep type 4 rows 9 tiers With 72 partitions 108(W)×241(D)×57(H)mm

21,018,411 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 24.6 kg 573(W)×275(D)×880(H)mm Deep type 4 rows 12 tiers With 96 partitions 108(W)×241(D)×57(H)mm

Basic Specifications

  • Materials
    Main body: Steel, drawer: Transparent styrene resin
  • Product Detail Type
    Parts Cabinet

Product Description

Classification is possible by color, and a card is attached to the handle so you can quickly check the contents.

Part Number
EA957HC-2
EA957HC-3
EA957HC-11
EA957HC-21
EA957HC-22
EA957HC-23
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Size Drawer Details 1 Drawer internal dimensions

4,802,831 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.1 kg 358(W)×237(D)×253(H)mm Shallow type 3 rows 5 tiers With 30 partitions 89(W)×206(D)×36(H)mm

6,997,309 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7.1 kg 358(W)×237(D)×379(H)mm Shallow type 3 rows 8 tiers With 48 partitions 89(W)×206(D)×36(H)mm

11,769,018 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 13.4 kg 492(W)×240(D)×500(H)mm Shallow type 4 rows 10 tiers With 80 partitions 89(W)×206(D)×36(H)mm

10,418,065 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 11.2 kg 419(W)×275(D)×486(H)mm Deep type 3 rows 7 tiers With 42 partitions 108(W)×241(D)×57(H)mm

29,849,167 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 19.4 kg 573(W)×275(D)×693(H)mm Deep type 4 rows 9 tiers With 72 partitions 108(W)×241(D)×57(H)mm

21,018,411 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 24.6 kg 573(W)×275(D)×880(H)mm Deep type 4 rows 12 tiers With 96 partitions 108(W)×241(D)×57(H)mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1