(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Glass thickness-6 to 19mm
・Rotation of 360°
・At any angle available to secure.
・No damage on the plate.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA950XG-2 in the Corner Support Bracket, Usable Glass Thickness: 6/19 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA950XG-2 trong chuỗi Corner Support Bracket, Usable Glass Thickness: 6/19 mm.