(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Dim.…75 x 76 x 75mm
・Pad dim.…Dia. 55mm
・Pad material…Special rubber
・Weight…262g
・Use this holder to connect small plates.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA950XB in the Suction Holder EA950XB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA950XB trong chuỗi Suction Holder EA950XB.