(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Body-Material: SCM435, Process: Blackening
・Ball-Material: SUJ2
・Entire-sphere type
・E…M8
・A…21.3
・B…13
・Ball dia.…5.5
Part Number |
---|
EA948DJ-301 |
EA948DJ-302 |
EA948DJ-306 |
EA948DJ-308 |
EA948DJ-312 |
EA948DJ-313 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Ball Diameter | B Size | Thread diameter | Thread Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,125 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340101661 | 4.0mm | 10mm | M6 | 16.9 | ||
120,695 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340101678 | 4.0mm | 10mm | M6 | 25.9 | ||
152,213 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340101692 | 5.5mm | 13mm | M8 | 21.3 | ||
147,294 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340101722 | 5.5mm | 13mm | M8 | 51.3 | ||
151,130 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4518340101746 | 7.0mm | 16mm | M10 | 41.7 | ||
163,581 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4518340101753 | 7.0mm | 16mm | M10 | 61.7 |
Loading...Tải…
Type | jig bolt | Materials | General steel/cast iron | Quantity | 1 pc. included |
---|---|---|---|---|---|
Main unit material | SCM435, processing: Black oxide coating | Shape | Global type | Ball Material | SUJ2 |