(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Fire Detection Type] Home Fire Alarm EA864CJ-1

[Fire Detection Type] Home Fire Alarm EA864CJ-1

You can add up to 6 items to the comparison list.
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
【Product Specifications】
・Detection area-10m (for approx. 7cm flame height)
・Directivity angle-Approx. 120°
・Buzzer noise-80dB
・Power supply-AA size battery x 2 pcs (included)
・Dim.-Dia. 120 x 40mm
・Specification…When a flame is detected, the built-in buzzer sounds.

Loading...Tải…

Close

Comparison list