(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Glass thickness-2 to 6mm
・Minimum circle cutting capacity-Dia. 90mm
・Pad dim.-Dia. 50mm
・Blade angle-135°
・Overall length…340mm
・Circle cut capacity…600mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA845RA-2 in the [Circle Cut] Glass Cutter EA845RA-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA845RA-2 trong chuỗi [Circle Cut] Glass Cutter EA845RA-2.