(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Circle Cut] Glass Cutter Head EA845RA-10

[Circle Cut] Glass Cutter Head EA845RA-10
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,852,471VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・for EA845RA-1~RA-4 Cutting Head (Replacement Blade )
・Material …Brass
・Blade Material The angle …135°
・Full length …80mm
・Spin [Steel] Knob, Male Thread , Fixed nut Addapted
・Full length …80mm

Part Number
EA845RA-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,852,471 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA845RA-10 in the [Circle Cut] Glass Cutter Head EA845RA-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA845RA-10 trong chuỗi [Circle Cut] Glass Cutter Head EA845RA-10.