(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Set contents-Tap holder(EA829AR-1・-2)x1pc. each, T-shaped ratchet handle 200mm(EA829MV-3)x1pc., Extension bar 75mm(EA618BB-3)x1pc., with vinyl case
・Right/left switch type
・Adjustable taps-EA829AR-1:M1/M6、EA829AR-2:M5/M12
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829A-10 in the Tap Holder Set EA829A-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829A-10 trong chuỗi Tap Holder Set EA829A-10.