(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
50mm Abrasive Disc EA819MJ-44/45

50mm Abrasive Disc EA819MJ-44/45
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      132,681VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is suitable for polishing difficult-to-cut materials such as stainless steel and titanium.
Maximum rotational speed: 25,000 rpm
Abrasive grain: ceramic abrasive grains

Part Number
EA819MJ-44
EA819MJ-45
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Grit size

132,790 VND

1 Piece(s) 27 Day(s) or more 4548745826951#100

132,681 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745826968#120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Related parts