(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
for surface adjustment.
There are 3 types of roughness: second-cut, coarse, and fine.
Maximum rotational speed 25,000 rpm
Diameter: 50 mm
Part Number |
---|
EA819KX-81 |
EA819KX-83 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code |
---|---|---|---|---|---|
153,838 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340220690 | ||
154,055 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340220713 |
Loading...Tải…
Product type | Related parts |